QPD CW 4X2,5/1X9-14 GY - İletken konnektörü
1582533

Pano geçiş kablo konnektörü, QPD somunlu tek taraflı, gri, 4 pinli PE'siz, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2/690 V/20 A, kablo çapları 9 mm ... 14 mm.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Kolay ve güvenli - kablo konnektörü ile, kabloları geçmeli konnektör ve kuplaj bağlantısıyla birlikte hızlı ve kolay şekilde onarıp uzatabilirsiniz