QPD CW 3PE2,5 2X9-14 BK - İletken konnektörü
1582539

Pano geçiş kablo konnektörü, QPD somunlu iki taraflı, siyah, 3+ PE pinli, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2/630 V/20 A, kablo çapları 9 mm ... 14 mm.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Kolay ve güvenli - kablo konnektörü ile, kabloları geçmeli konnektör ve kuplaj bağlantısıyla birlikte hızlı ve kolay şekilde onarıp uzatabilirsiniz