UWV 10 - Panel geçiş klemensi
3073403

kesit alanı 10 mm2
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
ambalaj tipi karton ambalajlı

Panel beslemeli bağlantı kutusu, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 57 A, kesit alanı: 0,5 mm2 - 16 mm2, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: -90 °, genişlik: 10,1 mm, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
Aletsiz kenetlenme prensibi sayesinde cihaz paneline kolay montaj
Panel kalınlığının otomatik telafi edilmesi üniversal kullanım sağlar