MACX MCR-SL-IDSI-I-SP - Output isolating amplifier
2924223

Çıkış sinyal koşullayıcı, HART. 0/4-20 mA sinyalleri izole eder ve bir yüke (I/P dönüştürücüler, regülasyon valfleri, göstergeler) iletir. Açık devre algılama, IEC 61508 uyarınca SIL 2, Push-in bağlantı. Replasman ürün: 2908064 MACX MCR-IDS-I-I-SP.

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

DIN ray konnektörüyle güç beslemesi mümkündür
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
Hat arıza tespiti (LFD)
Çıkış: 0/4 mA ... 20 mA
Giriş: 0/4 mA ... 20 mA
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli), HART iletişimciler için entegre soketleri ile
3 yollu elektriksel izolasyon
Dijital HART haberleşme sinyallerinin çift yönlü iletimi