MACX MCR-EX-SL-IDSI-I-SP - Output isolating amplifier
2924032

Kendinden güvenli çıkış sinyal koşullayıcı, HART. 0/4 - 20 mA sinyalleri izole eder ve Ex alan içindeki bir yüke (I/P dönüştürücüler, regülasyon valfleri, göstergeler) kendinden güvenli biçimde iletir. Açık devre algılama, IEC 61508 uyarınca SIL 2, yaylı bağlantı. Replasman ürün: 2908062 MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP.

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

DIN ray konnektörüyle güç beslemesi mümkündür
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Hat arıza tespiti (LFD)
Çıkış: 0/4 mA ... 20 mA, [Ex ia] IIC
Dijital HART haberleşme sinyallerinin çift yönlü iletimi
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli), HART iletişimciler için entegre soketleri ile
Giriş: 0/4 mA ... 20 mA
3 yollu elektriksel izolasyon