TP70XIT-10/3101C240 S00017
-
Dokunmatik panel
2401151
Dokunmatik panel, 17.8 cm / 7"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 800 x 480 piksel(s) (WVGA), 262144 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, bus sistemi olmadan.
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Xscale® PXA320, 806 MHz |
| İşletim sistemi | Windows® CE 5.0 |
| Ana hafıza | 128 MB SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| Veri depolama | NAND-Flash, 1 GB |
| Ekran | |
| Ekran tipi | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Ekran çözünürlüğü | 800 x 480 Piksel(s) (WVGA) |
| Dokunma teknolojisi | Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran |
| Ekran aydınlatması tipi | LED |
| Parlaklık | 350 cd/m², tipik (ayarlanabilir) |
| MTBF | 40000 h |
| Renk spektrumu | 262144 renk |
| Sol okuma açısı | 70,00 ° |
| Sağ okuma açısı | 70,00 ° |
| Üst okuma açısı | 65,00 ° |
| Alt okuma açısı | 65,00 ° |
| Arayüzler | 2x USB host 1.1 |
| Opsiyonel arayüzler | CF slot |
| Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
| Bus sistemi | bus sistemi olmadan |
| Kullanıcı yazılımı | IniNet Browser |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Tipik akım tüketimi | 0,7 A |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | Evet |
| Besleme | |
| Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 (ön), IP20 (arka) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| Rakım | 3000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 85 % |
| Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye uygun |
| Titreşim (çalışma) | EN 60068-2-6'ya göre 1g |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Ön plakanın boyutları) |
| Montaj ölçüleri | |
| Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | 195 mm / 139 mm / 54 mm (Montaj kesiği, sistemde bus cihazı varsa derinlik bus ile) |
| Ürün numarası | 2401151 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Ürün Kodu | DRCABD |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626104584 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.000 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.000 g |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
USB FLASH DRIVE - USB bellek çubuğu 2402809
-
VL 1 GB CF - Hafıza kartı 2913155
-
VL 4 GB CF - Hafıza kartı 2913157
-
VL 8 GB CF - Hafıza 2913158
-
7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Koruma folyosu 2701374
-
HMI BATTERY - Pil/akümülatör 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Montaj malzemesi 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montaj malzemesi 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - PCB konnektörü 1896381
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018