TP154STM/100130003 S00068
-
Dokunmatik panel
2400999
Dokunmatik panel, 39.12 cm / 15.4"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 1280 x 800 piksel(s) (WXGA), 16.7 milyon renk, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Movicon™, bus sistemi olmadan.
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Operatör paneli |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| İşletim sistemi | Windows® Embedded Compact 7 |
| Ana hafıza | 512 MB LPDDR SDRAM |
| Veri depolama | NAND-Flash, 256 MB |
| Slotlar | 1x SD |
| Ekran | |
| Ekran tipi | 39.12 cm / 15.4"-TFT |
| Ekran çözünürlüğü | 1280 x 800 Piksel(s) (WXGA) |
| Dokunma teknolojisi | analog rezistif (polyester) |
| Ekran aydınlatması tipi | LED |
| Parlaklık | 360 cd/m² tipik (ayarlanabilir) |
| MTBF | 50000 h |
| Renk spektrumu | 16.7 milyon renk |
| Sol okuma açısı | 70,00 ° |
| Sağ okuma açısı | 70,00 ° |
| Üst okuma açısı | 80,00 ° |
| Alt okuma açısı | 80,00 ° |
| Arayüzler | 2x USB Host 2.0 |
| Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
| Bus sistemi | bus sistemi olmadan |
| Kullanıcı yazılımı | Movicon™ |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
| Tipik akım tüketimi | 0,9 A |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet (akü) |
| Besleme | |
| Güç tüketimi | tip. 21,6 W |
| Montaj tipi | Önden montaj |
| Malzeme ön plaka | Alüminyum (natürel anodize) |
| Muhafaza malzemesi | Çelik tabaka, çinko kaplı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 (ön), IP20 (arka) |
| NEMA 4X | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| Rakım | 3000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 85 % |
| Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye uygun |
| Titreşim (çalışma) | EN 60068-2-6'ya göre 1g |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 420 mm / 297 mm / 5 mm (Ön plakanın boyutları) |
| Montaj ölçüleri | |
| Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | 396 mm / 273 mm / (Montaj kesiti) |
| Montaj derinliği | 59 mm, |
| Ürün numarası | 2400999 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DRC |
| Ürün Kodu | DRCABC |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626109879 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.900 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.900 g |
| Gümrük tarife no | 84714100 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018