TP070STW/100111201 S00068 - Dokunmatik panel
2401355

Dokunmatik panel, 17.8 cm / 7"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 480 piksel(s) (WVGA), 262144 renk, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Movicon™, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler