TP070ATW/107220000 S00001
-
Dokunmatik panel
2400712
Dokunmatik panel, 17.8 cm / 7"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 480 piksel(s) (WVGA), 65536 renk, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP.
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Arm9™, 200 MHz |
| İşletim sistemi | Windows® CE 5.0 |
| Ana hafıza | 64 MB SDRAM |
| 512 KB SRAM | |
| Veri depolama | NOR-Flash, 32 MB |
| Ekran | |
| Ekran tipi | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Ekran çözünürlüğü | 800 x 480 Piksel(s) (WVGA) |
| Dokunma teknolojisi | analog rezistif (polyester) |
| Ekran aydınlatması tipi | LED |
| Parlaklık | 350 cd/m², tipik (ayarlanabilir) |
| MTBF | 40000 h |
| Renk spektrumu | 65536 renk |
| Sol okuma açısı | 70,00 ° |
| Sağ okuma açısı | 70,00 ° |
| Üst okuma açısı | 65,00 ° |
| Alt okuma açısı | 65,00 ° |
| Arayüzler | 2x USB Host 2.0 |
| Opsiyonel arayüzler | yok |
| Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
| Bus sistemi | PROFIBUS DP |
| Kullanıcı yazılımı | TSvisRT |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
| Tipik akım tüketimi | 0,5 A |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | Evet |
| Montaj tipi | Önden montaj |
| Malzeme ön plaka | Alüminyum (natürel anodize) |
| Muhafaza malzemesi | Çelik tabaka, çinko kaplı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 (ön), IP20 (arka) |
| NEMA 4X | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| Rakım | 3000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 85 % |
| Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye uygun |
| Titreşim (çalışma) | EN 60068-2-6'ya göre 1g |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Ön plakanın boyutları) |
| Montaj ölçüleri | |
| Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | 195 mm / 139 mm / 54 mm (Montaj kesiği, sistemde bus cihazı varsa derinlik bus ile) |
| Ürün numarası | 2400712 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DRC |
| Ürün Kodu | DRCABB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626097862 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.000 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.000 g |
| Gümrük tarife no | 84714100 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018