TP 3057M MPI - Dokunmatik panel
2700903

Dokunmatik panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 320 x 240 piksel(s) (QVGA), 256 gri tonlamalı, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1x CompactFlash®, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, MPI.

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
14,5 cm (5.7") ile 30,7 cm (12,1") arasında ekranlar mümkündür
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
İsteğe bağlı olarak PROFIBUS DP, MPI, CANopen® ve seri arayüzlü temin edilebilir
Harici CF kartıyla genişletilebilir
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Kısa devreye alma zamanı