VS-M12MSD-RJ45-933-B/ 2,0
-
Kablo
1657245
Montajlı PROFINET kablosu, B tipi, CAT5e, ekranlı, yıldız dörtlü, AWG 22 çok damarlı (7 telli), RAL 6018 (sarı-yeşil), M12, 4 pinli, bir tarafı D kodlu diğer tarafı RJ45 konnektör, uzunluk: 2 m
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Bu ürün PROFINET Kablolama ve Enterkoneksiyon Teknoloji Kılavuzuna uygundur, versiyon 2.00, sipariş no: 2.252, Bölüm 10.1 Dengeli Kablolama için Kablo Seti |
| Sensör tipi | PROFINET |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | I |
| Kirlilik sınıfı | 1 |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Nominal gerilim (III/3) | 50 V |
| Nominal gerilim UN | 50 V |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 |
| Malzeme | CuZn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PA (Kontak taşıyıcı) | |
| TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner (Kabza gövde) | |
| Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 |
| Kablo uzunluğu | 2 m |
| PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 67 kg/km |
| UL AWM Tipi | 21694 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] |
| İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
| Sinyal hızı | 0,66 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,55 mm |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
| Genel bükülme | Star quad |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | 600 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 3 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 20 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 46 mm |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
| 76 dB (4 MHz'de) | |
| 70 dB (10 MHz'de) | |
| 65 dB (16 MHz'de) | |
| 63 dB (20 MHz'de) | |
| 60 dB (31,25 MHz'de) | |
| 55 dB (62,5 MHz'de) | |
| 50 dB (100 MHz'de) | |
| Ekran zayıflaması | 2,1 dB (1 MHz) |
| 4 dB (4 MHz'de) | |
| 6,3 dB (10 MHz'de) | |
| 8 dB (16 MHz'de) | |
| 9 dB (20 MHz'de) | |
| 11,4 dB (31,25 MHz'de) | |
| 16,5 dB (62,5 MHz'de) | |
| 21,3 dB (100 MHz'de) | |
| Ateşe dayanıklılık | UL 1685'e uygun (CSA FT 4) |
| Yağa dayanıklılık | Yağa sınırlı dayanım |
| Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 50 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Fiş / soket | |
| Ürün numarası | 1657245 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 02 |
| Ürün Kodu | AF1CJN |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356100489 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 169,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 169,9 g |
| Gümrük tarife no | 85444210 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018