VS-08-4X2X26C6/7-VS67-RJ45/5,0
-
Kablo
1653207
Montajlı Ethernet kablosu, CAT6, ekranlı, 4 çift, AWG 26 çok damarlı (7 telli), düz, RAL 5021 (su mavisi), RJ45/IP67 - RJ45, uzunluk: 5 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
| Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Sensör tipi | Ethernet |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal gerilim (III/3) | 125 V |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT6 |
| Dalga empedansı | 100 Ω |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 200 |
| Sızdırmaz malzeme O-ring | FPM |
| Sızdırmaz malzeme Kablo contası | NBR |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Nikel üzeri altın |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo uzunluğu | 5,00 m |
| Ethernet [94F] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Ekranlı | evet |
| Kablo ağırlığı | 43 kg/km |
| Kablo tipi | Ethernet |
| Kablo tipi (kısaltma) | 94F |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6A |
| Kablo yapısı | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| Kalınlık, izolasyon | 0,28 mm (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,04 mm |
| Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Çift ekranlama tipi | Alüminyum poliyester folyo |
| Genel bükülme | 4 çift |
| Ekranlama | Kalay kaplı bakır tellerden oluşan örgülü ekran |
| Optik ekran kapama | 70 % |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V (20 °C'de) |
| Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Kablo direnci | ≤ 290 Ω/km (20 °C'de) |
| Kablo izolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km (20 °C'de) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
| Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
| Gerilme dayanımı | ≤ 100 N |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 25,6 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 51,2 mm |
| Ekran zayıflaması | ≥ 80,00 dB (30 ... 100 MHz'de) |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 50 °C (Kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP67/IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -10 °C ... 50 °C (Kablo, sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | Fiş / soket |
| Ürün numarası | 1653207 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 02 |
| Ürün Kodu | ABNABE |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918970109 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 273,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 267,7 g |
| Gümrük tarife no | 85444210 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018