SAC-5P-M12MS/3,0-920/M12FSSHNC
-
Bus sistem kablosu
1400907
Bus sistem kablosu, CANopen®, DeviceNet™, 5-kutup, PUR halojensiz, kırmızı lila RAL 4001, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 3 m, Ekran tırtıla bağlı değil
Ürün Ayrıntıları
| Sensör tipi | CANopen® |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bus sistemi | CANopen®/DeviceNet™ |
| Sinyal tipi/kategorisi | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kodlama tipi | A (Standart) |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kodlama tipi | A (Standart) |
| Kablo uzunluğu | 3 m |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, mor [920] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 90 kg/km |
| UL AWM Tipi | 21198 (80°C/300 V) |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | CANopen®/DeviceNet™, PUR, mor [920] |
| İletken yapısı | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,13 mm |
| AWG sinyal hattı | 24 |
| İletken yapısı, besleme gerilimi | 19x 0,15 mm |
| AWG enerji besleme | 22 |
| Kablo kesiti | 2x 0,25 mm² (Data kablosu) |
| 2x 0,34 mm² (Güç kaynağı) | |
| 1x 0,34 mm² (Boru tel) | |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,95 mm ±0,05 mm (Data kablosu) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Güç kaynağı) | |
| Dış kablo çapı | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | kırmızı lila RAL 4001 |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE (Data kablosu) |
| PE (Güç kaynağı) | |
| Tek tel, renk | kırmızı-siyah, mavi-beyaz |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Çift ekranlama tipi | Plastik kaplamalı alüminyum folyo, alüminyum tarafı dışarıda |
| Genel bükülme | Boru kablonun çevresinde damar merkezinde 2 çift |
| Optik ekran kapama | 80 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km (Data kablosu) |
| ≥ 5 GΩ*km (Güç kaynağı) | |
| Döngü direnci | ≤ 181,80 Ω/km (Data kablosu) |
| ≤ 114,80 Ω/km (Güç kaynağı) | |
| Dalga empedansı | 120 Ω ±10 % (1 MHz) |
| Kablo kapasitesi | nom. 40 nF/km (Data kablosu) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V (Doruk değer, yüksek güç uygulamaları için değil) |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 34 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 67 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 70 mm, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 4,5 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 3 m/s², Ortam sıcaklığı: -20 °C ... 60 °C |
| Ekran zayıflaması | ≤ 22,9 dB/km (1 MHz) |
| ≤ 16,4 dB/km (500 kHz'de) | |
| ≤ 9,5 dB/km (125 kHz'de) | |
| Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
| IEC 60754-1'e uygun | |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 |
| ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) uyumlu | |
| Diğer direnç | Az yapışkan |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -30 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| -20 °C ... 60 °C (montaj için) | |
| -20 °C ... 60 °C (kablo, çekme zinciri uygulamaları) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -20 °C ... 75 °C (Kablo, sabit montaj) |
| Ürün numarası | 1400907 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF1 |
| Ürün Kodu | AF1CDD |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356513531 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 199,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 199,6 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018