FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/10
-
FO patch kablosu
1146543
Çok modlu OM4 dubleks atlama kablosu, SC-SC, UPC parlatma, uzunluk 10 m
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kapsamlı test, IEC 61753-122-2 ve IEC 61753-1 Cat. C uyarınca
IEC 61300-2-1 uyarınca sıcaklık değişimi testi
IEC 61300-2-1'e göre titreşim testi
Kablo bağlantısının gerilme dayanımı IEC 61300-2-5 uyarınca
Dahili montaj için mükemmel optik ve mekanik özelliklere sahip çok modlu patch kablo
LSZH kılıf ve UL 94 V0 bileşenleri ile yangın koruması
Sertifika sürecinin her bir aşamasında girişim ölçme testleri
Satisfies optical and mechanical industry standards
Optimum zayıflama değerleri için UPC cilalamalı konnektör