S-PT-1X2-24DC-1/2"
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2882569
Ölçüm sensörleri için IP67 vidalı modül içinde aşırı gerilim koruması, 1/2" NPT dış dişli ile direkt montaj, sinyal hattı için kablo rakoru, iki kademeli koruma devresi. HART-uyumlu. SIL 3'e kadar emniyetle ilgili devrelerde kullanılabilir.
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Köprü bağlantısı kesildiğinde, ekran bağlantısı otomatik olarak gövdeye veya referans potansiyeline bağlanır. |
| Ürün gamı | SURGETRAB |
| IEC kategorisi | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Tasarım | Vidalı modül |
| Kutup sayısı | 3 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
| Modül başına kablo çifti | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal gerilim UN | 24 V DC |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,6 Nm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 33,5 mm |
| Yükseklik | 33,5 mm |
| Derinlik | 148 mm |
| Renk | Çelik/paslanmaz çelik renginde |
| siyah (RAL 9005) | |
| Muhafaza malzemesi | Çinko pres döküm, bronz yüzey ve nikel kaplama |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Hareket yönü | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Nominal gerilim UN | 24 V DC |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 40 V DC |
| 28 V AC | |
| Nominal akım | 450 mA (55 °C) |
| İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 10 µA |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 2 µA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (kablo-kablo) | 10 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | 10 kA (kanal başına) |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (Ekran-Yer) | 10 kA (opsiyonel) |
| Darbe deşarj akımı Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (10/350) µs | 2 kA |
| Maks. deşarj akımı Imax (8/20)µs maksimum (kablo-kablo) | 10 kA |
| Maks. deşarj akımı Imax (8/20) µs maksimum (kablo-toprak) | 10 kA (kanal başına) |
| Maks. deşarj akımı Imax (8/20) µs maksimum (Ekran-Yer) | 10 kA |
| Nominal darbe akımı Ian (10/1000) µs (kablo-kablo) | 23 A |
| Nominal darbe akımı Ian (10/1000) µs (kablo-toprak) | 100 A |
| Nominal güçte darbe akımı Ian (10/1000) µs (Ekran-Yer) | 100 A |
| 1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-kablo) | ≤ 55 V |
| 1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-toprak) | ≤ 450 V (Doğrudan topraklama) |
| 1 kV/µs’de çıkış gerilim sınırlaması (Ekran-Toprak) pik | ≤ 600 V (opsiyonel) |
| 1 kV/µs (kablo-kablo) statikte çıkış gerilimi sınırlaması | ≤ 55 V |
| 1 kV/µs (kablo-toprak) statikte çıkış gerilimi sınırlaması | ≤ 450 V (Doğrudan topraklama) |
| In'de artık gerilim, (iletken-iletken) | ≤ 55 V |
| Ian'de (10/1000) µs artık gerilim (kablo-kablo) | ≤ 65 V |
| Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-kablo) | ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-toprak) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Gerilim koruma seviyesi UP statik (ekran-toprak) | ≤ 600 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Gerilim koruma seviyesi Up statik (kablo-kablo) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Tepki süresi tA (kablo-kablo) | ≤ 1 ns |
| Tepki süresi tA (kablo-toprak) | ≤ 100 ns |
| Tepki süresi tA (Ekran-Yer) | ≤ 100 ns |
| Giriş zayıflama aE, sym. | tip. 0,5 dB (≤ 1.5 MHz / 50 Ω) |
| tip. 0,2 dB (≤ 300 kHz / 150 Ω) | |
| Kesme frekansı fg (3 dB), 50 Ω sistemde simetrik | tip. 6 MHz |
| Kesme frekansı fg (3 dB), 150 Ω sistemde simetrik | tip. 2 MHz |
| Yol başına direnç | 2,2 Ω ±10 % |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
| Gerekli maks. sigorta | 500 mA (T) |
| Pals dayanımı (kablo-kablo) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 1 kA | |
| Pals dayanımı (kablo-toprak) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 1 kA | |
| Pals dayanımı (ekran-toprak) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 1 kA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP67 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-21 |
| Not | 2002 |
| Montaj tipi | direkt vidalı bağlantı |
| Ürün numarası | 2882569 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CL2 |
| Ürün Kodu | CL2231 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356091657 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 424,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 363,84 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 022417fa-7a8a-42c1-b9e4-1ad34b5262a7 |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Standartlaştırılmış vida dişi sayesinde kolay saha montajı
Üniversal koruma devresi sayesinde çok yönlü kullanım
Sağlam tasarım sayesinde aşırı ortam koşullarında kullanım
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018