SACC-CIP-M12FS-12P SMD SH-SPX
-
Numune seti
1239204
Numune seti, 12-kutup, Soket, düz, M12, A-kodlama, SMD, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Belirlenen elektriksel ve mekanik veriler konnektör çiftinin doğru olarak kilitlenip monte edildiğini kabul eder. Konnektör kilitli değilse ve kirlenme tehlikesi varsa, konnektör > IP54 bir koruyucu kapak kullanılarak yalıtılmalıdır. Litz teller, kablolar veya PCB modülü tarafından oluşturulabilecek girişimler göz önünde bulundurulmalıdır. |
| Kutup sayısı | 12 |
| Conta mevcut | evet |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | A |
| Diş tipi | M12 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
| Kontak direnci | ≤ 3 mΩ |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 30 V |
| Nominal akım IN | 1,5 A |
| Bağlantı yöntemi | SMD |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | FKM |
| Kontak malzemesi | CuZn |
| Kontak yüzey malzemesi | Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
| Bağlantı 1 | |
| Kafa tasarımı | Soket |
| Kafa kablo çıkışı | düz |
| Kafa diş tipi | M12 |
| Kodlama | A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | > 100 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma derecesi (takılı durumda) | IP67 (doğru şekilde takılmış ve kilitlenmiş) |
| Koruma derecesi (takılı olmayan durumda) | IP65 (takılı değil, cihaz ile ilave O-ring conta yoluyla) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 105 °C (Fiş / soket) |
| -40 °C ... 105 °C (mekanik çalıştırmalı değil) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Standart tanımlama | M12 yuvarlak konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 uyarınca |
| Ürün numarası | 1239204 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Satış Kodu | ABQ |
| Ürün Kodu | ABQXAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151420055 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 7,49 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3,178 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCOX - Muhafaza vida bağlantısı 1239059
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX - Muhafaza vida bağlantısı 1238973
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX - Muhafaza vida bağlantısı 1239268
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIPX - Muhafaza vida bağlantısı 1239269
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIPX - Muhafaza vida bağlantısı 1239270
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Sabitleme kovanı 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Sabitleme kovanı 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Sabitleme kovanı 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Sabitleme kovanı 1419567
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018