SACC-CI-M12MSS-4CON-L180THR PE SPX
-
Numune seti
1239308
Numune seti, Üniversal, 4-kutup, Pin, düz, S-kodlama, THR lehim bağlantısı, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Belirlenen elektriksel ve mekanik veriler konnektör çiftinin doğru olarak kilitlenip monte edildiğini kabul eder. Konnektör kilitli değilse ve kirlenme tehlikesi varsa, konnektör > IP54 bir koruyucu kapak kullanılarak yalıtılmalıdır. Litz teller, kablolar veya PCB modülü tarafından oluşturulabilecek girişimler göz önünde bulundurulmalıdır. |
| Ürün tipi | Kontak ara parçası |
| Uygulama | Güç |
| Sensör tipi | Üniversal |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kodlama | S |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Kontak direnci | ≤ 3 mΩ |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 630 V |
| Nominal akım IN | 12 A |
| Bağlantı yöntemi | THR lehim bağlantısı |
| Sinyal tipi/kategorisi | Üniversal |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | FKM |
| Kontak malzemesi | CuZn |
| Kontak yüzey malzemesi | Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 4T |
| Bağlantı 1 | |
| Kafa tasarımı | Pin |
| Kafa kablo çıkışı | düz |
| Kodlama | S |
| Sinyal tipi/kategorisi | Üniversal |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | > 100 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP67 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 105 °C |
| -40 °C ... 105 °C (mekanik çalıştırmalı değil) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Ürün numarası | 1239308 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Satış Kodu | ABQ |
| Ürün Kodu | ABQAGO |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151420918 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 8,32 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3,42 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SACC-DSIV-M12-PLUGX - Muhafaza vida bağlantısı 1239108
-
SACC-M12-SCO PLUG L90X - Muhafaza vida bağlantısı 1239632
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THRX - Muhafaza vida bağlantısı 1239050
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX - Muhafaza vida bağlantısı 1239049
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - Muhafaza vida bağlantısı 1239052
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX - Muhafaza vida bağlantısı 1239051
-
SACC-M12 PLUG PRESSX - Muhafaza vida bağlantısı 1239688
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Muhafaza vida bağlantısı 1239180
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Muhafaza vida bağlantısı 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Muhafaza vida bağlantısı 1027679
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018