MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 - Multiplexer
2811815

MINI Analog multiplexer, 8 analog giriş sinyalinden bir analog çıkış sinyali oluşturur.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Açık uçlu önceden monte FLK kabloları kullanarak çıkış tarafında kablolama sistemi
Kontrolördeki analog giriş sayısını çok büyük ölçüde azaltır.
Vidalı bağlantıyla MINI Analog modüllere kolayca takılır.
4 mA ... 20 mA akım sinyalleri için.
Sekiz analog giriş sinyalleri analog bir çıkış üretir - paralel analog sinyalleri bir kablo ile seri olarak iletilir
Kanalları istediğiniz sayı (8, 6, 4 veya 2 kanal) DIP anahtarları ile seçilir
Şu anda açık üç kanal dijital çıkışlarıyla bit olarak gösterilir
Yürütme için iki saat döngüsü (bir veya iki saniyelik saat) DIP anahtarı üzerinden seçilebilir
Bir çıkış döngüsünden beslenir