HC-B16-TFQ-H-O2STM25G
-
Muhafaza
1412498
HEAVYCON kovan muhafazası B16, çift kilitleme mandalı için, 76 mm yükseklik, 2x M25B10 dişli, düz kablo çıkışı
Ürün Ayrıntıları
| Genel | HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K kontak ara parçaları için |
| Muhafaza tipi | Kovan muhafaza |
| Tasarım | B16 |
| Kablo çıkış sayısı | 2 |
| Vida bağlantı tipi | 1x M25 |
| Kablo çıkışı | düz |
| Pg vidalı bağlantı | yok |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 43 mm |
| Yükseklik | 76 mm |
| Uzunluk | 94 mm |
| Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum |
| Muhafaza yüzey malzemesi | Toz-kaplamalı, gri |
| Mekanik veriler | |
| Vida bağlantı tipi | 1x M25 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Ürün numarası | 1412498 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF7 |
| Ürün Kodu | AF7AAC |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356964722 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 203,69 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 203,69 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131505 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kablo rakoru 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kablo rakoru 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kablo rakoru 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kablo rakoru 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kablo rakoru 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - İndirgeme adaptörü 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Uzatma adaptörü 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Vida fişi 1645859
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kablo rakoru 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kablo rakoru 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kablo rakoru 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kablo rakoru 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kablo rakoru 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kablo rakoru 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - İndirgeme adaptörü 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Uzatma adaptörü 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Vida fişi 1645862
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018