CAC-MSTBC1809747/D - Montajlı PCB konnektörleri
1084572

Montajlı PCB konnektörler / 2 PCB konnektörü bulunan bağlantı kablosu, nominal akım: 12 A, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,1 m ... 3,0 m), Başlık 1: 3-kutup , Renk: siyah, Kablo Tipi:Münferit litz teli, PVC, 16 AWG, siyah, Başlık 2: 3-kutup, Renk: siyah, Kablo Tipi:Münferit litz teli, PVC, 14 AWG, siyah, Münferit litz teli, PVC, 16 AWG, siyah

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Basit ve güvenli: elektriksel olarak %100 test edilmiş ve kullanıma hazır şekilde montajlı
UL standardı “Kablo Demeti İzlenilebilirliği Programı” uyarınca onaylı