CAC-MSTBC1808890/D
-
Montajlı PCB konnektörleri
1084587
Montajlı PCB konnektörler / 2 PCB konnektörü bulunan bağlantı kablosu, nominal akım: 12 A, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,1 m ... 3,0 m), Başlık 1: 10-kutup , pin aralığı: 5,08 mm , Renk: siyah, Kablo Tipi:Münferit litz teli, PVC, 16 AWG, siyah, Başlık 2: 10-kutup, pin aralığı: 5,08 mm , Renk: siyah, Kablo Tipi:Münferit litz teli, PVC, 14 AWG, siyah, Münferit litz teli, PVC, 16 AWG, siyah
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Basit ve güvenli: elektriksel olarak %100 test edilmiş ve kullanıma hazır şekilde montajlı
UL standardı “Kablo Demeti İzlenilebilirliği Programı” uyarınca onaylı