EM-CPS-405
-
Güç dağıtım kartı
1002635
CrossLink® arabirimli modüler güç dağıtım kartı, 125 A, 3-kut., şok koruması ve kutup tersinmesine karşı koruma, genişlik: 405 mm
Ürün Ayrıntıları
| Montaj açıklaması | Optimum sabitleme ve maksimum yük için yüksek DIN rayı (35x15) kullanmanızı tavsiye ederiz. Detaylı teknik bilgi için lütfen ambalaj içerik listesine bakın. Güç dağıtım panosunu vidalamak için tork: 1,5 Nm (13lb-in). |
| Ürün tipi | Montaj adaptörü |
| Ürün gamı | CrossPowerSystem |
| Nominal gerilim | 600 V DC (IEC) |
| 690 V AC (IEC) | |
| 600 V AC/DC (UL) | |
| Nominal darbe akımı dayanımı | 25 kA |
| Nominal akım | 125 A (IEC) |
| 100 A (UL) | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 800 V AC |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Genişlik | 405 mm |
| Yükseklik | 160 mm |
| Derinlik | 45,1 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| UL verileri | |
| SCCR | 10 kA (unprotected) |
| 100 kA (protected) | |
| 100 kA (CB 125 A/480 V AC) | |
| 65 kA (CB 125 A/600 V AC) | |
| 100 A (Class J 175 A) | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61439-2 |
| GB/T 7251.1 |
| Ürün numarası | 1002635 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK7 |
| Ürün Kodu | DK7811 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626468204 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.410,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.367,3 g |
| Gümrük tarife no | 85369095 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
EM-CPS-TB3/125A - Bağlantı modülü 1070299
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Hibrit motor yol vericiler 2902744
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hibrit motor yol vericiler 2902745
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Hibrit motor yol vericiler 2902746
-
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IFS - Hibrit motor yol vericiler 1151618
-
ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS - Hibrit motor yol vericiler 1151587
-
ELR H51-IES-24DC500AC-9-IOL - Hibrit motor yol vericiler 1151610
-
EM-CPS-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL - Güç kaynağı 1067898
-
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IOL - Hibrit motor yol vericiler 1151617
-
EM-CPS-PS/3AC/24DC/5 - Güç kaynağı 1064922
-
EM-CPS-DISC-NH000/125A - Anahtar ayırıcı 1151613
-
EM-CPS-DA-22,5F/16A - Adaptör 1002668
-
EM-CPS-DA-45C/16A - Adaptör 1002666
-
EM-CPS-DA-45C/25A - Adaptör 1002665
-
EM-CPS-DA-45C-CSS - Adaptör 1282859
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L1 - Adaptör 1089439
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L2 - Adaptör 1089440
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L3 - Adaptör 1089441
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L1 - Adaptör 1089356
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L2 - Adaptör 1089442
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L3 - Adaptör 1089446
-
EM-CPS-DA-45C/32A - Adaptör 1002664
-
EM-CPS-DA-45C/45A - Adaptör 1003289
-
EM-CPS-DA-45S/32A - Adaptör 1003292
-
EM-CPS-DHS-45 - Adaptör 1003296
-
EM-CPS-NS35-135 - Adaptör 1119259
-
EM-CPS-PTFIX-135 - Adaptör 1119251
Avantajlarınız
Kutup tersinmesine karşı koruma - faz dönüşü mümkün değildir
Hızlı, tamamı ezber bozan sistem
Geleneksel güç dağıtım cihazlarına göre kompakt tasarım
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018