CrossPowerSystem güç dağıtım kartına yönelik TRIO CROSS POWER güç kaynağı, bir makine üretiminde kullanılmak üzere kusursuz şekilde uyarlanmıştır. Tüm fonksiyonlar ve yer kazandıran tasarım, bu sektörün zorlu gereksinimlere mükemmel uyum sağlar. Push-in bağlantı, bir 24 V DC kontrol geriliminin hızlıca ve kolayca bağlanmasını mümkün kılar.
EM-CPS-PS/3AC/24DC/5
-
Güç kaynağı
1064922
Primer anahtarlamalı güç kaynağı TRIO POWER, Snap-on bağlantı, Cross Power System - montaj, giriş: 3 fazlı, çıkış: 24 V DC / 5 A, ayar aralığı 24 V DC ... 28 V DC
Ürün Ayrıntıları
| AC çalışması | |
| Ağ tipi | Yıldız şebeke |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC | |
| Giriş gerilim aralığı | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 % | |
| AC giriş gerilim aralığı | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| Tipik ulusal şebeke gerilimi | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| Besleme geriliminin tipi | AC |
| Kapama akımı integrali (I2t) | ≤ 0,25 A2s |
| Ani akım sınırlaması | ≤ 22 A |
| AC frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz |
| Şebeke tamponlama süresi | tip. 20 ms (400 V AC) |
| tip. 20 ms (500 V AC) | |
| Akım tüketimi | 3x 0,4 A (400 V AC) |
| 3x 0,3 A (500 V AC) | |
| 2x 0,6 A (400 V AC) | |
| 2x 0,5 A (500 V AC) | |
| Nominal güç tüketimi | 243,6 VA |
| Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör |
| Güç faktörü | 0,55 |
| Tipik tepki süresi | < 1 s |
| Giriş sigortası | 3,15 A (dahili (cihaz koruması), yavaş açan) |
| PE deşarj akımı | < 0,25 mA |
| < (550 V AC, 60 Hz) | |
| Verimlilik | tip. 91 % (400 V AC) |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC ±1 % |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, sınırlı sabit kapasite) |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 5 A |
| Dinamik Boost (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
| Değer kaybı | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Dinamik yük değişimi %10 ... % 90, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
| Residüel dalgalanma | ≤ 20 mVSS |
| Kısa devreye dayanıklı | evet |
| Yüksüz kanıt | evet |
| Çıkış gücü | 120 W |
| 180 W | |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | < 1 W (400 V AC) |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | < 12 W (480 V AC) |
| Yükselme zamanı | ≤ 120 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
| Seri bağlantı | Evet |
| Sinyal: DC OK | |
| Sürekli yük akımı | 100 mA |
| Sinyal röle 13/14 | |
| Tanımlı | kapalı |
| Dijital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Snap-on bağlantı |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli, yüksüklü, min. | 0,2 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli, yüksüklü, maks. | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Sinyal | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli, yüksüklü, min. | 0,2 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli, yüksüklü, maks. | 1,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Topraksız sinyal kontağı | |
| Sinyal çıkışı: LED durum göstergesi | |
| Sinyal tanımı | DC OK |
| Durum göstergesi | LED |
| Renk | yeşil |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Faz sayısı | 3 |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 3 kV AC (tip testi) |
| 1,5 kV AC (Rutin test) |
| Ürün tipi | Güç kaynağı |
| Ürün gamı | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2300000 h (25 °C) |
| > 1300000 h (40 °C) | |
| > 620000 h (60 °C) | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II (kapalı kontrol panosunda) |
| Aşırı gerilim kategorisi (EN 61010-1) | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Genişlik | 36 mm |
| Yükseklik | 160 mm |
| Derinlik | 159 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm |
| Montaj mesafesi sağ/sol (aktif) | 14 mm / 14 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt (aktif) | 50 mm / 50 mm |
| Montaj tipi | Cross Power System - montaj |
| Montaj açıklaması | Cross Power System |
| Koruyucu kaplamalı | yok |
| UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı (muhafaza / klemensler) | V0 |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Gövde tipi | Polikarbonat |
| Kapak vesiyonu | Polikarbonat |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 4000 m (> 2000 m, zayıflama: 10 %/1000 m) |
| İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (çalışma) | 10 ... 150 Hz, genlik ±0,35 mm, 5g, 90 dak. (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
| 2 Hz ... 15 Hz, genlik ±1 mm, > 15 Hz, 0,7g (DNV GL Sınıf A uyarınca) | |
| Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standart – Şebeke harmonik akımlarının sınırlanması | EN 61000-3-2 |
| Standart - Elektriksel güvenlik | IEC 61010-1 (SELV) |
| Standart – Güvenli çok düşük gerilim | IEC 61010 (SELV) / (PELV) |
| Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
| Standart - Trafoların güvenliği | EN 61558-2-16 (sadece hava boşlukları ve krepaj mesafeleri) |
| UL onayları | UL Listed UL 61010-2-201 |
| Uygunluk/Onaylar | |
| IEC 61508'e göre SIL | 0 |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Parazit yayılımı | Parazit emisyonu EN 61000-6-2 uyarınca (endüstriyel) |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-2 |
| İletilen gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-4 (Sınıf A) | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 (EN 55022) |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-4 (Sınıf A) | |
| Harmonik akımlar | |
| Frekans aralığı | Sınıf A, B |
| Işık titremesi | |
| Frekans aralığı | 0 kHz ... 2 kHz |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 6 kV (Test seviyesi 4) |
| Hava deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 4) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 6 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Çıkış | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Sinyal | 1 kV (Test seviyesi 2 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 3 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
| 6 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) | |
| Çıkış | 1 kV (Test seviyesi 2 - simetrik) |
| 2 kV (Test seviyesi 1 - asimetrik) | |
| Sinyal | 1 kV (Test seviyesi 1 - simetrik) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-2 |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Gerilim | 230 V AC |
| Frekans | 50 Hz |
| Gerilim çökmesi | 70 % |
| Periyot sayısı | 25 periyot |
| Ek metin | Test seviyesi 2 |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim çökmesi | 40 % |
| Periyot sayısı | 10 periyot |
| Ek metin | Test seviyesi 2 |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim çökmesi | 0 % |
| Periyot sayısı | 1 periyot |
| Ek metin | Test seviyesi 2 |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Ürün numarası | 1064922 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMP |
| Ürün Kodu | CMPO33 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626725222 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 746 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 510 g |
| Gümrük tarife no | 85044095 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 091f5110-1578-4bf5-b4c0-0d51f2f79492 |
Avantajlarınız
Kolay 24 V DC kontrol gerilimi bağlantısı için Push-in bağlantılar
Hızlı devreye alma: Alet gerektirmeyen montaj ve yalnızca tek adımda otomatik temas (CrossPowerSystem)
Dinamik boost sayesinde yüksek yükler güvenilir biçimde devreye alınabilir
Yüksek elektriksel dayanım sayesinde elektriksel olarak sağlam
-25°C - +70°C arası geniş sıcaklık aralığı ve -40°C'de cihaz devreye alma sayesinde maksimum esneklik
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018