HC-M-HV-MOD-ST
-
Kontak ara parça modülü
1604998
HEAVYCON kontak ara parça modülü, erkek, 2 kutuplu, 5000 V'a kadar, krimp bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Genel | HEAVYCON HC-B6 ile B48 arasındaki muhafaza tipleri için, HC-M-MHR... menteşeli tespit çerçevesi gereklidir, CK2,5-ED... krimp kontaklar (krimp kontaklar standart donanıma dahil değildir) |
| Montaj açıklaması | h >= 72 mm HC muhafaza kullanın. Geçmeli bağlantılar sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
| Montaj yöntemi: - Kablonun sıyrılması 9,5 mm, - telin soyulmuş kısmını kilitleme kovanından geçirerek bağlayın (> 3,2 mm çapındaki tel için), - teli (korumalı kilitleme kovanı ile) CK2.5...ED krimp kontağı ile birlikte sıkın, - kilitleme kovanı ve krimp kontağı modülün yalıtkan gövdesiyle birlikte kilitleyin. |
| Seri | HC-M-HV |
| Uygulama | Yüksek gerilim |
| Kutup sayısı | 2 |
| Bağlantı profili | 2 |
| Kontak numaralama | I, II |
| Modül slot sayısı | 2 |
| Kontak tipi | tornalanmış |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı teknolojisi | Krimp bağlantı |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 20 ... 12 |
| Herbir kablonun soyma mesafesi | 9,5 mm |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 34,2 mm |
| Yükseklik | 59 mm |
| Uzunluk | 29,4 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Minimum muhafaza yüksekliği | 72 mm |
| Kontak çapı | 2,5 mm |
| Nominal gerilim (III/3) | 2900 V (İletken-PE) |
| 5000 V (İletken-İletken) | |
| Güç kontakları için nominal gerilim | 2900/5000 V |
| Nominal darbe gerilimi | 15 kV |
| Nominal akım | 16 A |
| Test gerilimi | 10 kV AC |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag (Au alternatifi) |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC/PTFE |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Ürün numarası | 1604998 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF7 |
| Ürün Kodu | AF7ACB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918893286 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 54,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 54 g |
| Gümrük tarife no | 85359000 |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Krimp kontak 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Krimp kontak 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Krimp kontak 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Krimp kontak 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Krimp kontak 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Krimp kontak 1663637
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Krimp kontak 1273667
-
CK2,5-ED-0,75M AG - Krimp kontak 1273666
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Krimp kontak 1273665
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Krimp kontak 1273664
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Krimp kontak 1273663
-
CK2,5-ED-3,00M AG - Krimp kontak 1273648
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Krimp kontak 1273620
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Krimp kontak 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Krimp kontak 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Krimp kontak 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Krimp kontak 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Krimp kontak 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Krimp kontak 1674794
-
CK2,5-ED-0,37M AU - Krimp kontak 1273603
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Krimp kontak 1273601
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Krimp kontak 1273582
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Krimp kontak 1273581
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Krimp kontak 1273572
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Krimp kontak 1273568
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018