HC-M-HS 200/40-MOD-BU-PE - Kontak ara parça modülü
1637197

HEAVYCON kontak ara parça modülü, soket, 1-kut., eksenel vidalı bağlantı için, 200 A, 25 mm2 ... 40 mm2, PE bağlantısı için

Ürün Ayrıntıları






Uyumlu Ürünler