HC-M-17-MOD-ST
-
Kontak ara parça modülü
1636473
HEAVYCON kontak ara parça modülü, erkek, 17 kutuplu, krimp bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Genel | HEAVYCON HC-B6 ile B48 arasındaki muhafaza tipleri için, HC-M-MHR... menteşeli tespit çerçevesi gereklidir, CK1,6-ED... krimp kontaklar (krimp kontaklar standart donanıma dahil değildir) |
| Montaj açıklaması | Muhafaza yüksekliği ≥ 52 mm. Geçmeli bağlantılar sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
| Ürün tipi | Modüler kontak ara parçası |
| Seri | HC-M-17 |
| Uygulama | Sinyal |
| Kutup sayısı | 17 |
| Bağlantı profili | 17 |
| Kontak numaralama | 1 - 17 |
| Modül slot sayısı | 1 |
| Kontak tipi | tornalanmış |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı teknolojisi | Krimp bağlantı |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 26 ... 14 |
| Herbir kablonun soyma mesafesi | 8 mm (6 (2,5 mm²)) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 34,2 mm |
| Yükseklik | 34 mm |
| Uzunluk | 14,6 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Minimum muhafaza yüksekliği | 52 mm |
| Kontak çapı | 1,6 mm |
| Nominal gerilim (III/3) | 160 V |
| Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
| Nominal akım | 10 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag (Au alternatifi) |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Ürün numarası | 1636473 |
| Ambalaj birimi | 2 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF7 |
| Ürün Kodu | AF7ACB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356028219 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9,93 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 7,65 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Krimp kontak 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Krimp kontak 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Krimp kontak 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Krimp kontak 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Krimp kontak 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Pin kontak 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Krimp kontak 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Krimp kontak 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Krimp kontak 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Krimp kontak 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Krimp kontak 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Krimp kontak 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Krimp kontak 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Krimp kontak 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Krimp kontak 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Krimp kontak 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Krimp kontak 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Krimp kontak 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Krimp kontak 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Krimp kontak 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Krimp kontak 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Krimp kontak 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Krimp kontak 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Krimp kontak 1266278
-
CRIMPFOX-TC 4 - Sıkma pensesi 1212113
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018