HC-M-06-MOD-BU
-
Kontak ara parça modülü
1663462
HEAVYCON kontak ara parça modülü, dişi, 6 kutuplu, krimp bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Genel | HEAVYCON HC-B6 ile B48 arasındaki muhafaza tipleri için, HC-M-MHR... menteşeli tespit çerçevesi gereklidir, CK2,5-ED... krimp kontaklar (krimp kontaklar standart donanıma dahil değildir) |
| Montaj açıklaması | Muhafaza yüksekliği ≥ 52 mm. Geçmeli bağlantılar sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
| Seri | HC-M-06 |
| Uygulama | Güç |
| Kutup sayısı | 6 |
| Bağlantı profili | 6 |
| Kontak numaralama | 1 - 6 |
| Modül slot sayısı | 1 |
| Kontak tipi | tornalanmış |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı teknolojisi | Krimp bağlantı |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 20 ... 12 |
| Herbir kablonun soyma mesafesi | 7,5 mm |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 34,2 mm |
| Yükseklik | 35,8 mm |
| Uzunluk | 14,6 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Minimum muhafaza yüksekliği | 52 mm |
| Kontak çapı | 2,5 mm |
| Nominal gerilim (III/3) | 500 V |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal akım | 16 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag (Au alternatifi) |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Ürün numarası | 1663462 |
| Ambalaj birimi | 2 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF7 |
| Ürün Kodu | AF7ACB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918123277 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 11,35 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 11,02 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Krimp kontak 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AU - Krimp kontak 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Krimp kontak 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Krimp kontak 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Krimp kontak 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Krimp kontak 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Krimp kontak 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Krimp kontak 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Krimp kontak 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Krimp kontak 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Krimp kontak 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Krimp kontak 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Krimp kontak 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Krimp kontak 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Krimp kontak 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Krimp kontak 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Krimp kontak 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Krimp kontak 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Krimp kontak 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Krimp kontak 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Krimp kontak 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Krimp kontak 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Krimp kontak 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Krimp kontak 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Krimp kontak 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Krimp kontak 1271372
-
CRIMPFOX-TC 4 - Sıkma pensesi 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Çıkarma aleti 1072067
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018