HC-M-02-MOD-STC
-
Kontak ara parça modülü
1587506
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 2, Pin, Krimp bağlantı, 1000 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, uygulama: Güç
Ürün Ayrıntıları
| Genel | HEAVYCON HC-B6 ile B48 arasındaki muhafaza tipleri için, HC-M-MHR... menteşeli tespit çerçevesi gereklidir, CK4,0-ED... krimp kontaklar (krimp kontaklar standart donanıma dahil değildir) |
| Ürün tipi | Modüler kontak ara parçası |
| Seri | HC-M-02 |
| Uygulama | Güç |
| Kutup sayısı | 2 |
| Bağlantı profili | 2 |
| Kontak numaralama | 1 - 2 |
| Modül slot sayısı | 1 |
| Kontak tipi | tornalanmış |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı teknolojisi | Krimp bağlantı |
| Standarda uygun bağlantı | IEC / EN |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 16 ... 8 |
| Herbir kablonun soyma mesafesi | 9 mm (1,5 ... 2,5 mm² için) |
| 9,6 mm (4 mm² ... 6 mm² için) | |
| 18 mm (10 mm² için) | |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 34,2 mm |
| Yükseklik | 43,7 mm |
| Uzunluk | 14,6 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Kontak çapı | 4 mm |
| Nominal gerilim (III/3) | 1000 V |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal akım | 40 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Ürün numarası | 1587506 |
| Ambalaj birimi | 2 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF7 |
| Ürün Kodu | AF7ACB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356527934 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 14,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 14,2 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Krimp kontak 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Krimp kontak 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Krimp kontak 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Krimp kontak 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Krimp kontak 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Krimp kontak 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Krimp kontak 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Krimp kontak 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Krimp kontak 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Krimp kontak 1274091
-
CRIMPFOX-TC 4 - Sıkma pensesi 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Sıkma pensesi 1212114
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Çıkarma aleti 1072064
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018