HC-M-02-HS-70/16-MOD-BU
-
Kontak ara parça modülü
1585715
HEAVYCON kontak ara parça modülü, soket, 2 kutuplu, 70 A'e kadar, 16 mm2 eksenel vidalı bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Genel | HEAVYCON HC-B6 ile B48 arasındaki muhafazalar için, HC-M-MHR... menteşeli tespit çerçevesi gereklidir, 2,5 mm alyen anahtar için eksenel bağlantı gereklidir |
| Montaj açıklaması | Eksenel bağlantı için 2.5 mm Alyen anahtar kullanın. Yalnız çok damarlı iletkenler için. h >= 52 mm muhafaza yüksekliği için. Geçmeli bağlantılar sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
| Eksenel bağlantı teknolojisiyle ilgili bilgi: Yalnızca çok telli iletkenler için. Belirtilen iletken kesitleri kullanılan kablonun geometrik kesitini ifade eder. Kullanmadan önce nominal kesitten belirgin bir şekilde farklı geometrik kesitli kabloların kullanımı kontrol edilmelidir. Eksenel bağlantı teknolojisinin bağlantı alanı ince telli kablolar için VDE 0295 sınıf 5'e göre tasarlanmıştır. Farklı kablo yapıları (ör: Sınıf 6 kablolar) kullanmadan önce kontrol edilmelidir. Montaj talimatları Montaj öncesi, konik vidanın tamamen gevşetilmiş olduğu kontrol edilmelidir (bölme açık). Kablolar bükülmemelidir. Kablolar kontak bölmesine gittiği yere kadar itilerek takılmalıdır (izolasyon kontağa değene kadar). Telleri yerlerinde tutun ve vidaları alyen anahtar ile sıkın. Tekrar bağlantı yapılmadan önce kullanılmış kablonun ucu kesilmelidir. Klemens vidası litz tellerin kopmasını önlemek için sadece bir kez sıkılmalıdır. Kontağa zarar vermemek için tel/kablo, bağlantı noktasından yeterli mesafede mekanik olarak engellenmelidir (örneğin plaka deliğinde kullanıldığında). Nasıl doğru yapılacağı bilgileri için, bkz. DIN VDE 0100-520:2003-06. Kullanılmayan bağlantılar maksimum tork değerine kadar sıkılmalıdır. |
|
| Altıgen soket | SW2,5 |
| Ürün tipi | Modüler kontak ara parçası |
| Seri | HC-M-HS |
| Uygulama | Güç |
| Kutup sayısı | 2 |
| Bağlantı profili | 2 |
| Kontak numaralama | 1 - 2 |
| Modül slot sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı teknolojisi | Eksenel vidalı bağlantı |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti | 6 mm² ... 16 mm² |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 8 ... 6 |
| Sıkma torku | 2 Nm (6 mm²) |
| 3 Nm (10 mm²) | |
| 4 Nm (16 mm²) | |
| Herbir kablonun soyma mesafesi | 11 mm +1 mm |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 34,2 mm |
| Yükseklik | 46,5 mm |
| Uzunluk | 14,6 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Minimum muhafaza yüksekliği | 72 mm |
| Nominal gerilim (III/3) | 1000 V |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal akım | 70 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Ürün numarası | 1585715 |
| Ambalaj birimi | 2 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 2 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF7 |
| Ürün Kodu | AF7ACB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356308212 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 31,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 31,2 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018