IB IL EX-IS PWR IN-PAC
-
Modular güç modülü
2869910
Kendinden güvenli safe I/O modüllerinin beslemesi için Inline güç modülü
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Teşhis LED (standart yük, yüksek yük, aşırı yük) kapasitesi konusunda doğrudan geri bildirim
Elektronik aşırı yük koruması
Lojik devre beslemesi için 1000 mA (UL)
I/O beslemesi için 1000 mA (UEX)
Tasarım kendinden güvenli olmayan emniyetli bağlantıları arasında 50 mm boşluk gerektirir
Satıriçi I / O istasyonu ve emniyetli I / O fesih cihazlar arasında elektrik izolasyonu