PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB - Modem
2313106

EN DIN raylarına montaj için endüstriyel GPRS/GSM modem. GSM ve GPRS. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Seri V.24 (RS-232) arayüzü. TCP/IP stack. Alarm giriş ve çıkışı. 24 V DC besleme gerilimi.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Sabit gecikme
Yüksek elektromanyetik uyum
Dünya çapında kullanılabilir
Kontrolör üreticisinden bağımsız olarak kullanılabilir
Firewall
Backplane'de bir anahtarlama çıkışı, şifre korumalı SMS mesajıyla aktive edilebilir
PIN korumalı SIM kard
Şifre korumalı bağlantı kurulumu
GSM cep telefonu şebekesi: 850, 900, 1800 ve 1900 MHz
IPT uyumlu
TCP/IP stack'i olmayan cihazları ağa entegre etmek için entegre TCP/IP stack
53,6 kbps'ye kadar iletim hızı
Bağlantı telefon numarası üzerinden gerçekleşir (CSD)
Client/server fonksiyonu
IP adresleri üzerinden bağlantı kurulumu