MP 16X1,5-RZ BU - Mikro geçiş klemensi
3248384

Mikro geçiş klemensi, içten köprülü, sabitleme için emniyet pinli, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 16, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: Emniyet pini ile doğrudan montaj, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler