PTRV 4 BU/WH - Marşaling paneli
3270119

Marşaling paneli, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 10 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1., 2., 3., ve 4. kat, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi, bağlantı elemanlarının rengi: beyaz

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt boyut sayesinde kapalı alanlarda aletsiz kablaj
Patlama riskli bölgelerdeki kendinden güvenli devrelerde kullanmak üzere mavi versiyon (kendinden güvenli koruma tipi)
Hatasız, emniyetli çalışmanın garanti altına alınması için kablo ve klemens için ayrı renk atamaları
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® ve benzerlerinin yerine geçen Push-in teknolojisi sayesinde yüksek kontak kalitesi
2,3 mm test bağlantısı, endüstride yaygın olarak kullanılan test pinlerine sahip iletkenler arasında test imkanı sağlar