PTMC 1,5 /5-2 -DF - Mmarşaling bağlantı paneli
3001944

Mmarşaling bağlantı paneli, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 10 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj: Duvara montaj, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Modüler prensip sayesinde ayrı ayrı kurulum
Kompakt boyut sayesinde kapalı alanlarda aletsiz kablaj
VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100'e göre veya sınırsız renk konfigürasyonu imkanı.
Hatasız, emniyetli çalışmanın garanti altına alınması için kablo ve klemens için ayrı renk atamaları
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® ve benzerlerinin yerine geçen Push-in teknolojisi sayesinde yüksek kontak kalitesi
Panel kesiğine montaj için