SH-8EPC58A9LB2SX
-
Kuplaj konnektörü
1244448
M23, Kuplaj konnektörü, seri: SH, düz uzun, ekranlı: evet, Standart ve SPEEDCON içkilit için, Kutup sayısı: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 12 mm ... 15 mm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
| Sipariş bilgisi: | Krimp kontaklar, 4x Ø 0.8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2.0 mm, ayrı olarak sipariş edin |
| Güvenlik notu | |
| Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
| • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
| • UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
| • Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
| • Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
| • Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
| • Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
| • Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
| • > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
| • Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
| • Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
| • Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
| • Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
| • Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin. | |
| • Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
| • Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. | |
| • Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. | |
| Bağlantı 1 | |
| Kafa tasarımı | Pin |
| İzole gövde | |
| Not | Sipariş bilgisi: Krimp kontaklar, 4 x Ø 0,8 mm, 4 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, ayrı olarak sipariş edin |
| Elektrik çarpmalarına karşı koruma | IEC 61984 ve VDE 0623 |
| Veri iletim hızı | 100 Mbps |
| Malzeme (İzole gövde) | PA 6.6 |
| Malzeme (Kontak) | CuZn |
| Malzeme (Kontak yüzeyi) | Ni/Au |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Takma/çekme çevrimleri | 100 |
| Bağlantı yöntemi | Krimp bağlantı |
| Kontak tipi | Pin |
| Uygulama | Hibrit |
| Kutup sayısı | 13 |
| Bağlantı profili | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
| Montaj yüksekliği | 2000 m (DIN EN 606664-1 uyarınca 300 V sistem geriliminde 4000 m) |
| Numara Kontak (Güç kontakları) | 5 |
| Çap Kontak (Güç kontakları) | 2 mm |
| Litz teli kesiti min. Kontak (Güç kontakları) | 0,25 mm² |
| Litz teli kesiti maks. Kontak (Güç kontakları) | 4 mm² |
| Nominal akım Kontak (Güç kontakları) | 30 A (maks. bağlantı kesiti için) |
| Nominal gerilim Kontak (Güç kontakları) | 630 V AC (Aşırı gerilim kategorisi III/3) |
| 850 V DC (Aşırı gerilim kategorisi II/3) | |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Darbe gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Numara Kontak (Veri kontakları) | 4 |
| Çap Kontak (Veri kontakları) | 0,8 mm |
| Litz teli kesiti min. Kontak (Veri kontakları) | 0,08 mm² |
| Litz teli kesiti maks. Kontak (Veri kontakları) | 0,5 mm² |
| Nominal akım Kontak (Veri kontakları) | 3,6 A (maks. bağlantı kesiti için) |
| Nominal gerilim Kontak (Veri kontakları) | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
| Darbe gerilim kategorisi | II, III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Numara Kontak (Kontak grubu 3) | 4 |
| Çap Kontak (Kontak grubu 3) | 1 mm |
| Litz teli kesiti min. Kontak (Kontak grubu 3) | 0,06 mm² |
| Litz teli kesiti maks. Kontak (Kontak grubu 3) | 1 mm² |
| Nominal akım Kontak (Kontak grubu 3) | 8 A (maks. bağlantı kesiti için) |
| Nominal gerilim Kontak (Kontak grubu 3) | 50 V (Kontak 1 ... 4) |
| Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
| Darbe gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Muhafaza | |
| Not | Maksimum tel kesitleri ile tam atama yapıldığında, montaj için uygunluk kontrol edilmelidir. |
| Tip | Geçiş muhafazası |
| Diş tipi | M23 |
| Tasarım | düz uzun |
| Kilitleme tipi | Standart ve SPEEDCON içkilit için |
| Pg vidalı bağlantı | yok |
| Muhafaza malzemesi | Torna parçaları: bakır çinko alaşımı (CuZn), döküm parçalar: çinko (GD-Zn) |
| Vidalı bağlantı için malzeme | CuZn |
| Koruma sınıfı (takılı) | IP67 |
| IP68 | |
| Conta | |
| Dış kablo çapı | 12 mm ... 15 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 115 °C (çalışma eğrisine bakınız) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 50 % ... 65 % |
| Ürün numarası | 1244448 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABR |
| Ürün Kodu | ABRCDG |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151409906 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 108,933 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 101,882 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
KC-88014311/1,00 - Hibrit kablo 1623127
-
KC-88014311/100,00 - Hibrit kablo 1623039
-
KC-88014311/20,00 - Hibrit kablo 1622080
-
SH-Z2302X - Metal koruyucu kapak 1244540
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Plastik koruyucu kapak 1055753
-
ST-10KP0,06-1,00 - Krimp kontak 1243215
-
SH-20KP0,25-2,50 - Krimp kontak 1244464
-
SH-20KP1,50-4,00 - Krimp kontak 1244465
-
SH-08KP0,06-0,34 - Krimp kontak 1244458
-
SH-08KP0,34-0,50 - Krimp kontak 1244459
-
SF-Z0064 - Renkli markalama 1620585
-
SF-Z0065 - Renkli markalama 1620586
-
SF-Z0066 - Renkli markalama 1620587
-
CABLE-M17HYBRID-1M - Hibrit kablo 1681099
-
CABLE-M17HYBRID-10M - Hibrit kablo 1681103
Avantajlarınız
Tek bir konnektörle sinyal, veri ve güç iletimi
100 Mbps hıza kadar CAT5 veri arabirimi
Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018