FBP-2/4 - Kör tapa
3069875

Kör tapa, pin aralığı: 8,2 mm, genişlik: 65,2 mm, yükseklik: 72,9 mm, pin sayısı: 4, renk: gri, montaj tipi: Taban dizisine geçirme

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Uygun modüler tasarım ve standart CLIPLINE complete aksesuarlar sayesinde düşük giderli
FAME... için kör tapa, test fişi çıkartıldığında, test bloğu için koruyucu kapak olarak kullanılır