RFC 480S PN 4TX
-
Safety controller
2404577
4 x 10/100/1000 Ethernet'e sahip Uzak Saha Kontrolörü, INTERBUS master, entegre PROFIsafe emniyet kontrolörüne sahip PROFINET kontrolörü, PROFINET cihazı, IP20 koruma sınıfı, tak-çıkar parametrelendirme belleği
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Kontrolör |
| Ürün gamı | Remote Field Controller |
| Tasarım | Stand-alone |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Ekran | |
| Diyagnostik ekranı | evet |
| İşletim sistemi | Windows® Embedded Compact 7 |
| İşlemci | Intel®Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Dual-Core) |
| Arm®Cortex®-A9 800 MHz (Güvenlik) | |
| Arm®Cortex®-A8 600 MHz (Güvenlik) | |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Program hafızası | tip. 16 Mbyte |
| Kalıcı veri depolama | 2 Mbyte |
| Veri depolama | 32 Mbyte |
| Kontrol görev sayısı | 16 |
| PROFINET | |
| Cihaz fonksiyonu | PROFINET kontrolörü, PROFINET cihazı |
| Güncelleme hızı | min. 1 ms |
| Desteklenen cihaz sayısı (PROFINET-Controller) | maks. 256 |
| Fonksiyon | |
| Diyagnostik ekranı | evet |
| Yedekleme fonksiyonu | yok |
| Emniyet fonksiyonu | evet |
| İşlevsellik | |
| Programlama aracı | PC Worx |
| Desteklenen programlama dilleri | Instruction list (IL) |
| Symbolic flowchart (SFC) | |
| Ladder diagram (LD) | |
| Function block diagram (FBD) | |
| Structured text (ST) | |
| Sistem gereksinimleri | |
| Diyagnostik aracı | DIAG+, versiyon 2.00 veya yukarısı |
| Uygulama arayüzü | TCP/IP soketleri üzerinden cihaz sürücü arabirimi |
| Güç tüketimi | tip. 25 W (Fan modülü bulunmayan) |
| maks. 35 W (Fan modülü bulunan) | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | tip. 24 W (Fan modülü bulunmayan) |
| tip. 24 W (Fan modülü bulunmayan) | |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil) |
| Bağlantı beslemesi | Vidalı klemensler, geçmeli |
| Tipik akım tüketimi | 1 A |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | Entegre edilmiş (bataryalı yedekleme) |
| COMBICON konnektör | |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Web server | yok |
| USB | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | A tipi USB, erkek konnektör |
| Ethernet | |
| Bus sistemi | RJ45 |
| Arabirim adeti | 4 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s (100 Mbps (LAN 3.1 ve LAN 3.2), 1000 Mbps (LAN 1, LAN 2)) |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 122 mm / 182 mm / 173 mm (fan modülü yok) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (Fan modülü bulunan) | |
| Renk | antrasit gri (RAL 7016) |
| Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
| Performans seviyesi (PL) | maks. e |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | maks. 3 |
| Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi Talep Limiti (SIL CL) | maks. 3 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (Üreticinin beyanı, UL değerlendirmesi yok) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 60 °C deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar (40 °C'den itibaren sadece fan modülüyle) |
| 0 °C ... 55 °C Ortalama deniz seviyesinden 2000 m ... 3000 m yükseklikte (Yalnızca fan modülü ile birlikte) | |
| 0 °C ... 50 °C Ortalama deniz seviyesinden 3000 m ... 4000 m yükseklikte (Yalnızca fan modülü ile birlikte) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Darbe (çalışma) | 20g (EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27'ye uygun) |
| Darbe (depolama/taşıma) | 20g (EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27'ye uygun) |
| Titreşim (çalışma) | 1g (EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ye uygun) |
| Titreşim (depolama/taşıma) | 1g (EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ye uygun) |
| Hava basıncı (çalışma) | 60 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 4000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 58 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 4500 m’ye kadar) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2404577 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRA |
| Ürün Kodu | DRAABC |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626443966 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3.274,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3.249 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 270b9246-7fae-46dd-a74d-6402848075fd |
Uyumlu Ürünler
-
-
RFC FAN MODULE - Fan 2404085
-
PC WORX DEMO - Programlama yazılımı 2985725
-
PC WORX PRO LIC - Programlama yazılımı 2985385
-
UM QS DE SAFETYPROG - Hızlı başlangıç kılavuzu 2888628
-
UM QS EN SAFETYPROG - Hızlı başlangıç kılavuzu 2888631
-
SAFETYPROG BASIC - Programlama yazılımı 2700443
-
SAFETYPROG ADVANCED - Programlama yazılımı 2700441
-
SAFETYPROG PROFESSIONAL - Programlama yazılımı 2700442
-
SD FLASH 512MB - Program/konfigürasyon hafızası 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program/konfigürasyon hafızası 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program/konfigürasyon hafızası 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program/konfigürasyon hafızası 2701801
-
SD FLASH 2GB - Program/konfigürasyon hafızası 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program/konfigürasyon hafızası 2701190
Avantajlarınız
Dokunmatik ekran aracılığıyla kolay işletim
OPC UA sayesinde SCADA sistemleriyle modern haberleşme
Üç ayrı alt ağ kapsamına kadar haberleşme
Yoğun CPU kullanan uygulamaların hızlı işlenmesi
Cihazların en son PROFIsafe profili ile işletimi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018