Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PC WORX DEMO - Programlama yazılımı
2985725

PC tabanlı otomasyon çözümleri için yazılım paketi. PC WORX DEMO, 5 IEC dilinin tamamı ile birlikte MSFC derleyicisini içerir. Demo versiyonu ile maks. 16 bayt giriş ve çıkış verisi kullanılabilir. Ücretsiz olarak sunulur ve bir lisans anahtarı gerektirmez. AUTOMATIONWORX Yazılım Süitinin bir parçasıdır ve "İndirilenler" altından indirilebilir.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Phoenix Contact ürünü tüm kontrolörler için programlama ortamı
IEC 61131'e uygun programlama sayesinde tüm yeryüzünde tekdüze çalıştırma
Kapsamlı standart kütüphaneler sayesinde hızlı kurulum ve programlama
Entegre fieldbus ve ağ konfigürasyonu
İlgili işlev blokları ile uygulamaya özel uzatma
Entegre arıza teşhisi ve izleme
Sürükleme ve bırakma için tutarlı destek
Entegre PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS ve Modbus TCP konfigürasyonu ve adreslemesi sayesinde kullanıcı dostu cihaz elleçleme
Kontrolör çalışırken de program değiştirilebilir
EPLAN, WinMOD, PLCopen XML'ye açık arabirimler
Entegre simülasyon ortamı