PLC-V8C/SC-24DC/SAM
-
Kontrolör
2905082
PLC logic bağımsız lojik modülü, 1. nesil, 16 I/O ile, 8 dijital PLC-INTERFACE klemensine geçmeli bağlantı, genişletilemez, gerçek zamanlı saat, bellek modülü ve Bluetooth adaptörünü barındırır (yazılım güncellemesi gerektirir, indirilenlere bakın), vidalı bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Temel birim |
| Ürün gamı | PLC logic |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet |
| Tampon peryodu | 24 h (Kapasitör) |
| Real-time saatin doğruluğu | ±2 s/d |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| UN de maksimum giriş akımı | 120 mA |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Dijital girişler | |
| Giriş sayısı | 8 (2 analog olarak yapılandırılabilir) |
| Giriş tanımlaması | EN 61131-2, tip 3 |
| Giriş gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal seviyesi "0" sinyal | < 5 V |
| Sinyal seviyesi "1" sinyal | > 11 V |
| Giriş akımı "0" sinyal | < 1 mA |
| Giriş akımı "1" sinyali | 2,5 mA |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| Analog girişler | |
| Giriş sayısı | 2 (IN6 ve IN7 analog olarak yapılandırılabilir) |
| Giriş gerilim aralığı | 0 V ... 10 V |
| Giriş direnci | > 3,5 kΩ |
| PLC-INTERFACE kontağı | |
| Giriş sayısı | ≤ 8 |
| Giriş tanımlaması | teknik bilgiler kullanılan PLC-INTERFACE klemense bağlıdır |
| Giriş gerilimi | 19 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 4 mA |
| Giriş direnci | < 100 mΩ |
| Çıkış sayısı | ≤ 8 |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Nominal akım | 9 mA |
| COMBICON bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M2 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 10 |
| Not | Cihaz beslemesi ve 8 x giriş |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Programlama bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Mikro USB tip B |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Memory | |
| Bağlantı yöntemi | S-PORT (soket) |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 12 |
| Not | Bellek modülünü bağlamak için |
| Durum göstergesi | LED (yeşil) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 50 mm |
| Yükseklik | 44 mm |
| 106 mm (röleli) | |
| Derinlik | 82,5 mm |
| 87 mm (röleli) |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 45 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 95 % |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
| Montaj tipi | Geçmeli montaj |
| Montaj açıklaması | 8 x PLC-INTERFACE klemense takılabilir |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2905082 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK2 |
| Ürün Kodu | DK2611 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356918923 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 131,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 131,4 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Rulosuz etiket şeritleri, düz 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - Etiket şeridi yassı 0825021
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Bağlantı kablosu 2701626
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptör 2905872
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Röle modülü 2900299
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Röle modülü 2900306
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Röle modülü 2900312
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Anahtar 2900328
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Röle modülü 2966171
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Röle modülü 2966265
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Anahtar 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-state röle modülü 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Solid-state röle modülü 2900364
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-state röle modülü 2900369
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Solid-state röle modülü 2900376
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Solid-state röle modülü 2900383
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Solid-state röle modülü 2900398
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-state röle modülü 2900378
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Solid-state röle modülü 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Solid-state röle modülü 2966728
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Solid-state röle modülü 2966634
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Solid-state röle modülü 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Solid-state röle modülü 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Solid-state röle modülü 2967947
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Solid-state röle modülü 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-state röle modülü 2982702
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-state röle modülü 2980636
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Solid-state röle modülü 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2900313
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2900314
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2966317
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2966320
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2966333
-
PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN - Röle tabanı 2980267
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Röle tabanı 2900445
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Röle tabanı 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Röle tabanı 2966016
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Röle tabanı 2966061
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018