ILC 150 GSM/GPRS - Kontrolör
2916545

Diğer kontrolör ve sistemlere bağlantı için Ethernet arayüzlü ve GSM modemli Inline Kontrolör, IEC 61131-3'e uygun programlama, konnektör ve etiketleme alanı ile komple.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

FTP server
Flash dosya sistemi
WebVisit ile görselleştirme için entegre web sunucusu
Komple INTERBUS master (4096 I/O noktası)
PC WORX EXPRESS (IEC61131-3) ücretsiz mühendislik yazılımı
Entegre GSM-/GPRS modem
Çok sayıda haberleşme protokolü desteklenir: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, v.s.
Entegre Ethernet arayüzü