UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC
-
Aktif modül
2976187
VARIOFACE çıkış modülü, 8 minyatür röle için geçmeli tabanlar bulunan, her birinde 2 enversör kontak bulunan (röleler bulunmayan), 24 V DC için
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Kanal sayısı | 8 |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Mekanik çalışma ömrü | 3x 107 çevrim |
| Uyumlu komponentler | Minyatür röle, REL-MR- 24DC/21-21 |
| Komponentlerle birlikte | hayır |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 V AC |
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV (Çıkış temas akımı yolları arasında baz izolasyon.) |
| 6 kV (Giriş devresi ve çış temas akımı yolları arasında güvenli izolasyon ve destekli izolasyon.) | |
| Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-1500 | |
| Uygun I/O kartı | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Uygun I/O kartı | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-400 | |
| Uygun I/O kartı | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Desteklenen kontrolör ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Uygun I/O kartı | 1771 OBN |
| Desteklenen kontrolör ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Uygun I/O kartı | 1746 OB 32 |
| Desteklenen kontrolör ABB S800 I/O | |
| Uygun I/O kartı | DO810 |
| DO840 | |
| Desteklenen kontrolör GE-FANUC RX3i | |
| Uygun I/O kartı | IC694MDL754 |
| Desteklenen kontrolör HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Uygun I/O kartı | TC-ODD 321 |
| Desteklenen kontrolör MITSUBISHI MELSEC L | |
| Uygun I/O kartı | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Desteklenen kontrolör MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Uygun I/O kartı | QY81P |
| QY82P | |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| Koruma devresi | Ters gerilim diyodu; Ters gerilim diyodu |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Durum göstergesi/kanal | Sarı LED |
| Uyumlu komponentler | Minyatür röle, REL-MR- 24DC/21-21 |
| Anahtarlama | |
| Not | REL-MR- 24DC/21-21 röle (2961192) kullanılıyorken frenleme kapasiteleri geçerlidir |
| Kontak tipi | 2 enversör kontak |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
| Sürekli sınır akımı | 3 A |
| Min. anahtarlama akımı | 10 mA |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 72 W (24 V DC için) |
| 96 W (48 V DC için) | |
| 60 W (60 V DC için) | |
| 44 W (110 V DC için) | |
| 57 W (220 V DC için) | |
| 750 VA (250 V AC için) | |
| Hata algılaması (kablo kopması / kısa devre) | hayır |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 14 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 6 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Bağlantı sayısı | 48 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 6 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Genişlik | 135 mm |
| Yükseklik | 77 mm |
| Derinlik | 54 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Kullanılan rölelerin maksimum anahtarlama kapasitesini dikkate alın |
| Çalışma durumu | SELV/ PELV'e ve temas edilmesi tehlikeli gerilimlere birbirine komşu kanallar bağlamayın. |
| Çalışma durumu | Çıkışlar, farklı çıkış iletkenlerinin anahtarlanması için uygun değildir. Bitişik çıkışlar için kullanılan anahtarlama gerilimlerinin toplamı, nominal izolasyon gerilimi değerini aşmamalıdır |
| Çalışma durumu | Komşu modüllerden (DIN rayı yönünde) yalıtım için öngörülen gereklilikler (temel yalıtım veya güçlendirilmiş yalıtım), uygun önlemler (ör. ayırma plakaları) uygulanarak gerçekleştirilmelidir. |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün numarası | 2976187 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK2191 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918089245 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 234,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 199,78 g |
| Gümrük tarife no | 85364190 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 72365bda-d6e2-4a6e-8b27-810b1598ff8a |
Avantajlarınız
Besleme gerilimi göstergesi (LED)
Polarite koruma diyodu
Her sinyal kanalı için LED'li durum göstergesi ve bastırıcı diyot
Geçmeli minyatür röleler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018