UM- D37SUB/M/HC3/AIO/FMT
-
Sonlandırma kartı
2900189
Honeywell C300 modülleri için 16-kanallı modül. Modül kontrol sistemi tarafından 37-kut. D-SUB veya 50-kut. FLK ile kontrol edilir. Sahada bıçak ayırmalı yaylı bağlantı (1+, 1-,...16+,16-) sağlanır. Modül genişliği: 254 mm
Ürün Ayrıntıları
| Kanal sayısı | 16 |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi (DC) | 30 V DC |
| Akım (branş başına) | ≤ 0,1 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V DC |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Desteklenen kontrolör HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Uygun I/O kartı | TDIL01 (non-redundant) |
| TDIL11 (redundant) | |
| TDOB01 (non-redundant) | |
| TDOB11 (redundant) | |
| TAIX01 (non-redundant) | |
| TAIX11 (redundant) | |
| TAOX01 (non-redundant) | |
| TAOX11 (redundant) | |
| Bağlantı 1 (kontrol seviyesi) | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60807-2 |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB pin dizisi |
| Vida yivi | UNC 4-40 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 37 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 500 |
| Pin aralığı | 2,77 mm |
| Bağlantı 2 (kontrol seviyesi) | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Bağlantı 3 (saha seviyesi) | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Kutup sayısı | 34 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Pin aralığı | 5,08 mm |
| Bağlantı 4 (saha seviyesi) | |
| Bağlantı yöntemi | PCB klemens |
| Tasarım | PCB izolasyon fişleri |
| Kutup sayısı | 32 |
| Pin aralığı | 5,08 mm |
| Bağlantı 4 (besleme) | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Kutup sayısı | 2 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 168,3 mm |
| Yükseklik | 89,6 mm |
| Derinlik | 65,6 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Modül) | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2900189 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK218H |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356495981 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 330,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 330 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018