UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/L
-
Sonlandırma kartı
2905653
Honeywell Experion C300 16-kanallı analog giriş kartıyla çalışan VARIOFACE modülü. Kanal 1 - 16 diferansiyel giriştir.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 37 |
| Kanal sayısı | 16 |
| Nominal gerilim UN | 24 V DC |
| Branş başına maks. akım taşıma kapasitesi | 500 mA (sigorta sınırlı) |
| Desteklenen kontrolör HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Uygun I/O kartı | TAID01 (non-redundant) |
| TAID11 (redundant) | |
| Desteklenen kontrolör HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Uygun I/O kartı | 8X-TAIDA1 |
| 8X-TAIDB1 | |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Ayırma bıçaklı vida bağlantısı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M 3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 37 |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 25 |
| Durum göstergesi mevcut | evet, sigorta arızalanırsa |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 184 mm |
| Yükseklik | 142,3 mm |
| Derinlik | 65,6 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 75 °C |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2905653 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK218H |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626002972 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 641,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 99,99 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d182c6df-0dd6-4b9d-9436-40975e963037 |
Uyumlu Ürünler
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kablo 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kablo 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kablo 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kablo 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kablo 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kablo 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kablo 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kablo 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kablo 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kablo 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kablo 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kablo 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kablo 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kablo 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kablo 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kablo 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kablo 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kablo 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kablo 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kablo 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kablo 1075563
-
CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kablo 2305473
-
CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kablo 2305486
-
CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kablo 2305499
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kablo 1066657
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kablo 1066660
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kablo 1066664
-
CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... - Kablo 1075560
-
FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - Sigorta seti 2905276
Avantajlarınız
Bu VARIOFACE modülleri ilgili ön adaptörlerle birlikte kullanılır.
UM-PRO muhafaza
DIN rayına montaj, topraklama ayağı dahil
LED'li açan sigorta göstergesi
Kanal başına ekran bağlantılı
Kanal ayırma başına test noktalı
Kanal başına geçmeli 500 mA sigortalı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018