UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R IMC
-
Aktif modül
2906194
Honeywell ®Experion C300 24 V dijital IOTA ile kullanım için VARIOFACE 16-kanallı modül, sağ el versiyonu, 3 A, 120 V, koruyucu kaplama, intermarşaling
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Kanal sayısı | 16 |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Mekanik çalışma ömrü | 2x 107 çevrim |
| Komponentlerle birlikte | evet |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Desteklenen kontrolör HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Uygun I/O kartı | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| TDOB51 (non-redundant) | |
| TDOB61 (redundant) | |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,1 |
| Giriş gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| UN'de tipik giriş akımı | 7 mA |
| Tipik tepki süresi | 5 ms |
| Tipik bırakma zamanı | 15 ms |
| Koruma devresi | Ters gerilim diyodu; Ters gerilim diyodu |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | 1 enversör kontak |
| Kontak malzemesi | AgSnO |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 120 V AC/DC |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 12 V |
| Sürekli sınır akımı | 3 A (sigorta sınırlı) |
| Min. anahtarlama akımı | 10 mA |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 72 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 360 VA (120 V AC) | |
| Hata algılaması (kablo kopması / kısa devre) | hayır |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB konnektör |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 37 |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Bağlantı sayısı | 32 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Durum göstergesi mevcut | evet, sigorta arızalanırsa |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 244 mm |
| Yükseklik | 142,3 mm |
| Derinlik | 66,8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 75 °C |
| Rakım | < 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 90 % |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Genel | Standart veya halojen içermeyen kablolar |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2906194 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK219H |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626078045 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 876,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 876,8 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c11c0fe3-b71f-4edf-8c0f-f2ba88a13c8f |
Uyumlu Ürünler
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kablo 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kablo 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kablo 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kablo 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kablo 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kablo 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kablo 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kablo 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kablo 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kablo 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kablo 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kablo 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kablo 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kablo 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kablo 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kablo 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kablo 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kablo 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kablo 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kablo 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kablo 1075563
-
REL-MR- 24DC/21 - Tek röle 2961105
-
FUSE/TE5/3.15A/F-10PCS - Sigorta seti 2906442
Avantajlarınız
UM-PRO muhafaza
DIN rayına montaj, topraklama ayağı dahil
Kanal başına geçmeli 3 A sigorta
Kaplı PCB
NA ve NK kontakları için kanal başına konfigürasyon
Panonun sağ tarafına monte edilmek üzere tasarlanmıştır
LED'li açan sigorta göstergesi
Her kanal için seçilen dahili marşaling veya harici besleme (toggle anahtar ile)
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018