UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R C - Aktif modül
2906195

Honeywell ®Experion C300 24 V dijital IOTA ile kullanım için VARIOFACE 16-kanallı modül, sağ el versiyonu, 3 A, 120 V, koruyucu kaplama

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

UM-PRO muhafaza
DIN rayına montaj, topraklama ayağı dahil
Kanal başına geçmeli 3 A sigorta
Kaplı PCB
NA ve NK kontakları için kanal başına konfigürasyon
Panonun sağ tarafına monte edilmek üzere tasarlanmıştır
LED'li açan sigorta göstergesi