UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/R - Aktif modül
2906907

VARIOFACE 16-kanallı modül Honeywell Experion LX dijital giriş IOTA'larının kapasitesini arttırarak (120 V AC) dijital giriş sinyallerinin (24 V DC) Experion LX sistemleriyle kullanılmasını sağlar

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

UM-PRO muhafaza
DIN rayına montaj, topraklama ayağı dahil
Her kanalda LED (bobin) sinyal bildirimi
120 V saha cihazları ve 24 V kontrolör arasında izolasyon sağlar
NA ve NK kontakları için kanal başına konfigürasyon
Panonun sağ tarafına monte edilmek üzere tasarlanmıştır