UM 45-DO/LA/SIM8
-
Sonlandırma kartı
2968195
VARIOFACE indikatör modülü, yassı şerit kablolu ve COMBICON geçmeli konnektörlü, simülasyon için, 8 sinyal için, NS 35/7.5 üzerine monte edilir
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | VARIOFACE |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Akım (branş başına) | ≤ 1 A |
| Akım (Besleme gerilimi +,- IDC/FLK) | ≤ 3 A |
| Akım (Klemens +,-) | ≤ 8 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-400 | |
| Uygun I/O kartı | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Desteklenen kontrolör GE-FANUC 90-30 | |
| Uygun I/O kartı | IC693 MDL732 |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL742 | |
| Desteklenen kontrolör ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Uygun I/O kartı | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Desteklenen kontrolör ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Uygun I/O kartı | 1771 OBN |
| Desteklenen kontrolör ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Uygun I/O kartı | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| Desteklenen kontrolör HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Uygun I/O kartı | TC-ODD 321 |
| Desteklenen kontrolör MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Uygun I/O kartı | QY81P |
| Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Uygun I/O kartı | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Desteklenen kontrolör ABB S800 I/O | |
| Uygun I/O kartı | DO810 |
| DO840 | |
| Desteklenen kontrolör EMERSON DeltaV | |
| Uygun I/O kartı | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Desteklenen kontrolör GE-FANUC RX3i | |
| Uygun I/O kartı | IC694MDL754 |
| Bağlantı 1 (kontrol seviyesi) | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 14 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Bağlantı 2 (saha seviyesi) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Kutup sayısı | 12 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti tek telli (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,08 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Sıkma torku | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Pin aralığı | 3,81 mm |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 74,8 mm |
| Yükseklik | 50,02 mm |
| Derinlik | 50,9 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza izolasyon malzemesi | PVC |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Modül) | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2968195 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK21A1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918173692 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 83,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 83,3 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| SCIP | d6a3a0eb-dd2a-46bb-9c0b-8de985ceee7c |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018