UM-2KS50/16DI/RS/SO225
-
Giriş modülü
2319812
Vida bağlantılı ve yedek beslemeli 16-kanallı dijital giriş modülü. Yokogawa SDV 144 kartı için uygundur.
Ürün Ayrıntıları
| Kanal sayısı | 16 |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal gerilim UN | 30 V DC |
| Branş başına maks. akım taşıma kapasitesi | 100 mA |
| Tüm branşların maks. toplam akımı | 2 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Desteklenen kontrolör YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Uygun I/O kartı | SDV144 |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kutup sayısı | 48 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Yokogawa, KS compatible |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 6 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 250 mm |
| Yükseklik | 125,4 mm |
| Derinlik | 75,6 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza izolasyon malzemesi | PVC |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C |
| Rakım | < 2000 m |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Modülde gerilin denetleme yukarıya yönde entegre LED göstergeli HESILED sigorta klemensleri ile bağlantılı olarak çalışmaz. |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2319812 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK2A8N |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356440349 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 584,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 333,33 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 66cefa93-a642-47a1-9285-8dae10c6ef29 |
Uyumlu Ürünler
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Ön adaptör 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Ön adaptör 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Ön adaptör 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Ön adaptör 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Ön adaptör 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Ön adaptör 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Ön adaptör 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Ön adaptör 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Ön adaptör 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Ön adaptör 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Ön adaptör 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Ön adaptör 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Ön adaptör 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Ön adaptör 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Ön adaptör 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Ön adaptör 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Ön adaptör 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Ön adaptör 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Ön adaptör 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Ön adaptör 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Ön adaptör 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Ön adaptör 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Ön adaptör 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Ön adaptör 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Ön adaptör 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Ön adaptör 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Ön adaptör 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Ön adaptör 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Ön adaptör 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Ön adaptör 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Ön adaptör 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Ön adaptör 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Ön adaptör 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Ön adaptör 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Ön adaptör 2904644
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018