CSA
Onay kimliği: 108860_0_000| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Güç | 5 A | |||
| Sinyal | 0,5 A | |||
cUL Onaylı
Onay kimliği: NRAQ8.E238705| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Güç | 5 A | |||
| Sinyal | 0,5 A | |||
UL onaylı
Onay kimliği: NRAQ2 - E238705| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Güç | 5 A | |||
| Sinyal | 0,5 A | |||
CSAus
Onay kimliği: 108860_0_000| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Güç | 5 A | |||
| Sinyal | 0,5 A | |||