Axioline I/O sistemi için AXC 3050 modüler kompakt kontrolör; hızlı, dayanıklı ve kolay kullanılır; maksimum performans, kolay kullanım ve zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır.
AXC 3050
-
Kontrolör
2700989
Axioline F I/O'larının doğrudan kontrolü için Axiocontrol. PROFINET, Modbus/TCP or TCP/IP üzerinden dağıtılmış I/O'ların ek bağlantısı için 3 Ethernet arabirimi ile. IEC 61131-3'e uygun programlama. Konnektör fişi ve markalama alanı dahil.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Kontrolör |
| Ürün gamı | Axiocontrol |
| Tasarım | modüler |
| Ekran | |
| Diyagnostik ekranı | yok |
| İşletim sistemi | Windows® Embedded Compact 7 |
| İşlemci | Intel®Atom® E660, 1x 1,3 GHz |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Program hafızası | 4 Mbyte |
| Kalıcı veri depolama | 128 kByte |
| Veri depolama | 8 Mbyte |
| Data bloğu sayısı | veri depolamaya bağlı |
| Kontrol görevi sayısı | 16 |
| Kontrol görev sayısı | 16 |
| Sistemin sınırları Controller | |
| Proses data sayısı (Axioline giriş/çıkış verisi) | maks. 8192 Bit (istasyon başına) |
| Proses data sayısı (Axioline giriş verisi) | maks. 4096 Bit (Axioline F lokal bus (giriş)) |
| Proses data sayısı (Axioline çıkış verisi) | maks. 4096 Bit (Axioline F local bus (çıkış)) |
| Desteklenen cihaz sayısı (Axioline) | maks. 63 (istasyon başına) |
| Bağlanabilir lokal bus cihazlarının sayısı (Axioline) | maks. 63 (akım tüketimi izleyin) |
| PROFINET | |
| Cihaz fonksiyonu | PROFINET kontrolörü, PROFINET cihazı |
| Spesifikasyon | Version 2.3 |
| Conformance Class | B |
| Güncelleme hızı | min. 1 ms (16 cihaz) |
| min. 2 ms (32 katılımcı) | |
| min. 4 ms (64 cihaz) | |
| min. 8 ms (32 katılımcı) | |
| min. 16 ms (256 katılımcı) | |
| Desteklenen cihaz sayısı (PROFINET-Controller) | maks. 256 (PROFINET kontrolöründe) |
| Device ID | 0095hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Fonksiyon | |
| Diyagnostik ekranı | yok |
| Yedekleme fonksiyonu | evet |
| Yedeklilik işlevi hakkında not | uygulamalı sistem yedeklemesi mümkün |
| Emniyet fonksiyonu | yok |
| Programlama verisi | |
| Kayıt uzunluğu (master) | 1482 Byte |
| İşlevsellik | |
| Programlama aracı | PC Worx |
| Desteklenen programlama dilleri | Instruction list (IL) |
| Symbolic flowchart (SFC) | |
| Ladder diagram (LD) | |
| Function block diagram (FBD) | |
| Structured text (ST) | |
| Sistem gereksinimleri | |
| Konfigürasyon aracı | Config+ versiyonu 1.01 veya daha yükseği |
| Diyagnostik aracı | DIAG+ |
| Runtime sistemi | eCLR |
| Uygulama arayüzü | OPC |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | maks. 9,8 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Residüel dalgalanma | ± 5 % |
| Maks. akım tüketimi | maks. 976 mA (I/O'lar ve UL = 24 V için UBus'da 2 A'lı) |
| Tipik akım tüketimi | tip. 408 mA (I/O ve UL = 24 V olmadan) |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet |
| Potansiyeller: İletişim gücü UL beslemesi (Axioline F lokal bus beslemesi UBus, UL'den üretilir) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 976 mA (I/O'lar ve UL = 24 V için UBus'da 2 A'lı) |
| Akım tüketimi | tip. 408 mA (I/O ve UL = 24 V olmadan) |
| Güç tüketimi | maks. 23,5 W (2.0 A, UBus'ta, UL = 24 V) |
| Potansiyeller: Axioline F lokal bus beslemesi (UBus) | |
| Besleme gerilimi | 5 V DC (bus ana modülü üzerinden) |
| Enerji beslemesi | 2 A |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Sayaç: | |
| Giriş ismi | 24 V sinyaller için sayıcı girişi |
| Giriş sayısı | maks. 2 (Axioline F modüllerinin herhangi bir dijital girişi üzerinden) |
| Giriş frekansı | maks. 100 kHz (AXL F DI16/1 HS 1H modülü ile) |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Axioline F fiş | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Web server | evet |
| Ethernet | |
| Bus sistemi | RJ45 |
| Arabirim adeti | 3 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | RJ45 bükümlü çift Ethernet |
| Kanal sayısı | 3 |
| Axioline F local bus | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Haberleşme ana modülü |
| İletim hızı | 100 Mbit/s |
| Parametrelendirme/çalışma/diyagnostik | |
| Bus sistemi | USB |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Mikro USB tip B |
| İletim hızı | max. 115,2 kBit/s |
| Kanal sayısı | 1 |
| Hizmet | |
| Bus sistemi | USB |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | A tipi USB, soket |
| Genişlik | 100 mm |
| Yükseklik | 125,9 mm |
| Derinlik | 74 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Bu derinlik TH 35-7.5 DIN ray (EN 60715'e göre) kullanıldığında geçerlidir. |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 60 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Darbe (çalışma) | 10g (DIN EN 60068-2-27'ye göre darbe dayanım testi) |
| Titreşim (çalışma) | 5g |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 58 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 4500 m’ye kadar) |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Elektrostatik deşarj (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Kriter B, ±6 kV kontak deşarjı, ±8 kV hava deşarjı |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Elektromanyetik alanlar EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriter A, Field yoğunluğu: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Hızlı transientler (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriter B, ±2 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Transient aşırı gerilim (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Criterion B, DC besleme kabloları: ±0.5 kV/±0.5 kV (simetrik/asimetrik), fieldbus kablo ekranı: ±1 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Yayılan parazit EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriter A; 10 V test gerilimi | |
| EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3'e göre parazit emisyon testi Radyo parazit özellikleri EN 55022 Sınıf A |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2700989 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DRA |
| Ürün Kodu | DRAAEC |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356731201 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 461,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 444 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 10,12 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
SD FLASH 512MB - Program/konfigürasyon hafızası 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program/konfigürasyon hafızası 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program/konfigürasyon hafızası 2701801
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program/konfigürasyon hafızası 2701800
-
SD FLASH 2GB - Program/konfigürasyon hafızası 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program/konfigürasyon hafızası 2701190
-
PC WORX BASIC LIC - Programlama yazılımı 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programlama yazılımı 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Sürücü ve arayüz yazılımı 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Sürücü ve arayüz yazılımı 2402686
-
AXC BS - Bus konnektörü 2701582
-
AXL CN S/UL - Konnektörler 2701421
Avantajlarınız
PROFINET kontrolörü ve PROFINET cihazı
Bellek, geçmeli SD kart aracılığıyla, 2 GB'ye kadar genişletilebilir
3 bağımsız Ethernet arabirimi
Modbus/TCP-Client
Entegre FTP ve HTML5 web sunucusu
Çok sayıda protokol desteklenir: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, vb.
Uygulamanın istendiği gibi kapatılması için entegre UPS
Denizcilik onayları (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018